Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 17 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,232 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 23,5 kN C0 - Statische Tragzahl 10,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,855 kN f0 - Koeffizient 12.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 31,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 35 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 55,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors