• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6305NREE - SNR

6305NREE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring33,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring52,6 mm
a min - Min-Position Nut3,07 mm
a max - Maximale Position der Nut3,28 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes4,67 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes4,98 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser59,61 mm
b min - Min-Nutbreite1,9 mm
b max - Maximale Breite der Nut2,2 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring67,7 mm
f - Dicke des Sprengrings1,65 mm
Referenz des SicherungsringesR62
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,225 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl24,9 kN
C0 - Statische Tragzahl12,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,55 kN
f0 - Koeffizient12.2
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl8700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,542 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,458 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,38 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,69 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,363 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR31,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR33,9 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR55,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings68,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image