• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6305ZNR - NTN

6305ZNR

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheibe einseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
a min - Min-Position Nut3,07 mm
a max - Maximale Position der Nut3,28 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser59,61 mm
b min - Min-Nutbreite1,9 mm
b max - Maximale Breite der Nut2,2 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring67,7 mm
f - Dicke des Sprengrings1,7 mm
Referenz des SicherungsringesR62
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,232 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl23,5 kN
C0 - Statische Tragzahl10,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,855 kN
f0 - Koeffizient12.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung14000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR31,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR55,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes4,67 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes4,98 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings68,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image