• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6306F604 - SNR

6306F604

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bis + 350°C

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring42,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring62,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Radiallagerluftklasse> C5
Masse0,346 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C0 - Statische Tragzahl15,9 kN
f0 - Koeffizient13.1
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl90 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur350 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,054 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,946 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,99 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,995 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,382 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR36,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR42,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image