Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 19 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CM Masse 0,36 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 29,5 kN C0 - Statische Tragzahl 15 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,14 kN f0 - Koeffizient 13.3 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 36,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 43 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 65,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors