Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheibe einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 19 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 41,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 62,5 mm a min - Min-Position Nut 3,07 mm a max - Maximale Position der Nut 3,28 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 4,67 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 4,98 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 68,81 mm b min - Min-Nutbreite 1,9 mm b max - Maximale Breite der Nut 2,2 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 78,6 mm f - Dicke des Sprengrings 1,65 mm Referenz des Sicherungsringes R72 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,346 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 29,7 kN C0 - Statische Tragzahl 15,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,72 kN f0 - Koeffizient 13.1 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 11000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 16000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,054 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,946 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,99 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,995 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,382 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 36,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 41,7 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 65,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 80 mm
Industry Calcul Factors