Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 35 mm |
D - Außendurchmesser | 80 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 21 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 48,4 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 69,2 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Radiallagerluftklasse | C3 |
Masse | 0,456 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 35,2 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 19,3 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,88 kN |
f0 - Koeffizient | 13.2 |
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 6000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -30 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,077 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,923 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,105 Hz |
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,053 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,385 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 43 mm |
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 48,9 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 72 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors