• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6307EEC4 - SNR

6307EEC4

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring48,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring69,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse0,456 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,2 kN
C0 - Statische Tragzahl19,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,88 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,077 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,923 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,105 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,053 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,385 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR43 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR107,7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR72 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image