Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bis + 200°C
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 46,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 70,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,446 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 35,1 kN C0 - Statische Tragzahl 19,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,87 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,069 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,931 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,066 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,033 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,384 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 43 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 46,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 72 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors