Einreihige Rillenkugellager

6307ZZC3 - SNR

6307ZZC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring48,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring69,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,453 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,2 kN
C0 - Statische Tragzahl19,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,88 kN
f0 - Koeffizient13.2
N ref - Thermische Referenzdrehzahl9900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,077 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,923 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,105 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,053 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,385 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR43 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR48,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR72 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image