Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CM Masse 0,457 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 37 kN C0 - Statische Tragzahl 19,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,47 kN f0 - Koeffizient 13.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 43 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 72 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors