Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bis + 200°C
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 51,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 78,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,612 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 42,9 kN C0 - Statische Tragzahl 24 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,09 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,072 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,928 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,078 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,039 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,384 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 48 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 51,9 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 82 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors