Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, berührungslose Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm a min - Min-Position Nut 3,07 mm a max - Maximale Position der Nut 3,28 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 86,79 mm b min - Min-Nutbreite 2,7 mm b max - Maximale Breite der Nut 3 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 96,5 mm f - Dicke des Sprengrings 2,46 mm Referenz des Sicherungsringes R90 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,63 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 45 kN C0 - Statische Tragzahl 24 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,83 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 48 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 54 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 82 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 5,43 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 5,74 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 98 mm
Industry Calcul Factors