• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6308NREEC3 - SNR

6308NREEC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring51,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring78,1 mm
a min - Min-Position Nut3,07 mm
a max - Maximale Position der Nut3,28 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes5,43 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes5,74 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser86,79 mm
b min - Min-Nutbreite2,7 mm
b max - Maximale Breite der Nut3 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring96,5 mm
f - Dicke des Sprengrings2,41 mm
Referenz des SicherungsringesR90
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,612 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl42,9 kN
C0 - Statische Tragzahl24 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,09 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,072 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,928 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,078 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,039 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,384 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR48 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR51,9 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR82 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings98 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image