Einreihige Rillenkugellager

6308ZZC4 - SNR

6308ZZC4

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring51,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring78,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse0,612 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl42,9 kN
C0 - Statische Tragzahl24 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,09 kN
f0 - Koeffizient13.2
N ref - Thermische Referenzdrehzahl9000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,072 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,928 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,078 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,039 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,384 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR48 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR51,9 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR82 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image