Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtung einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 59,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 87,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,825 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 55,6 kN C0 - Statische Tragzahl 31,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,44 kN f0 - Koeffizient 13 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,037 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,963 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,911 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,956 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,38 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 53 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 59,3 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors