• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6309HT200ZZ - SNR

6309HT200ZZ

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bis + 200°C

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring59,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring87,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse0,825 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl55,6 kN
C0 - Statische Tragzahl31,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,44 kN
f0 - Koeffizient13
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,037 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,963 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,911 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,956 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,38 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR53 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR59,3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image