• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6309LLBNR/2AS - NTN

6309LLBNR/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, berührungslose Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
a min - Min-Position Nut3,07 mm
a max - Maximale Position der Nut3,28 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser96,8 mm
b min - Min-Nutbreite2,7 mm
b max - Maximale Breite der Nut3 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring106,5 mm
f - Dicke des Sprengrings2,46 mm
Referenz des SicherungsringesR100
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,814 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl58,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,5 kN
f0 - Koeffizient13.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR53 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR61,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes5,43 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes5,74 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings108 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image