• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6309LLUC3/5K - NTN

6309LLUC3/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,814 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl58,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,5 kN
f0 - Koeffizient13.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR53 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR61,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes000 981 0525Mercedes000 981 8520Mercedes000 981 9020Mercedes007 981 0725Mercedes007 981 1125Mercedes007 981 1425Mercedes007 981 1625Mercedes007 981 2925Mercedes009 981 5225Mercedes009 981 5725MAN06.31461-4900ZF0735 330 615ZF0750 116 373DAF1380334DAF1442594New Holland210086New Holland80210086John DeereJD9268

Industry Calcul Factors

Calcul factors image