Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheibe einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 59,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 87,1 mm a min - Min-Position Nut 3,07 mm a max - Maximale Position der Nut 3,28 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 5,43 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 5,74 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 96,8 mm b min - Min-Nutbreite 2,7 mm b max - Maximale Breite der Nut 3 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 106,5 mm f - Dicke des Sprengrings 2,41 mm Referenz des Sicherungsringes R100 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,825 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 55,6 kN C0 - Statische Tragzahl 31,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,44 kN f0 - Koeffizient 13 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 8300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 12000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,037 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,963 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,911 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,956 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,38 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 53 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 59,3 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 108 mm
Industry Calcul Factors