• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6309ZZC4/5K - NTN

6309ZZC4/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse0,814 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl58,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,5 kN
f0 - Koeffizient13.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR53 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image