• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6310LLBC3/5K - NTN

6310LLBC3/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings27 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,07 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl68,5 kN
C0 - Statische Tragzahl38,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,99 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR59 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR68,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR101 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image