Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtung einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 27 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,07 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 68,5 kN C0 - Statische Tragzahl 38,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,99 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 59 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 68,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 101 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors