Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut für Sicherungsring im Außenring, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 50 mm |
| D - Außendurchmesser | 110 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 27 mm |
| a min - Min-Position Nut | 3,07 mm |
| a max - Maximale Position der Nut | 3,28 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| rNs - Minimaler Rundungsradius | 0,5 mm |
| D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser | 106,81 mm |
| b min - Min-Nutbreite | 2,7 mm |
| b max - Maximale Breite der Nut | 3 mm |
| r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut | 0,6 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 1,07 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 68,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 38,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 2,99 kN |
| f0 - Koeffizient | 13.2 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 7500 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 6400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 59 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 101 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |
| rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz | 0,5 mm |
Industry Calcul Factors