Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 27 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 66,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 94,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,04 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 65,1 kN C0 - Statische Tragzahl 37,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,72 kN f0 - Koeffizient 13.3 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 7700 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 8300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,048 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,953 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,961 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,981 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,381 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 59 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 66,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 101 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors