Einreihige Rillenkugellager

6310ZZC3 - SNR

6310ZZC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings27 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring66,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring94,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,04 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl65,1 kN
C0 - Statische Tragzahl37,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,72 kN
f0 - Koeffizient13.3
N ref - Thermische Referenzdrehzahl7700 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl8300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,048 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,953 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,961 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,981 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,381 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR59 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR66,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR101 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image