• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6311EEC3 - SNR

6311EEC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring71 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring104,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,34 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl75,3 kN
C0 - Statische Tragzahl44,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,03 kN
f0 - Koeffizient13.1
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,057 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,943 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,004 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,382 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR64 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR111 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image