Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 29 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CM Masse 1,37 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 79,5 kN C0 - Statische Tragzahl 45 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,5 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 64 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 74 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 111 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors