Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 29 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,37 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 79,5 kN C0 - Statische Tragzahl 45 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,5 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 60 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 64 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 74 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 111 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm
Industry Calcul Factors