Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheibe einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 29 mm a min - Min-Position Nut 3,86 mm a max - Maximale Position der Nut 4,06 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 115,21 mm b min - Min-Nutbreite 3,1 mm b max - Maximale Breite der Nut 3,4 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 129,7 mm f - Dicke des Sprengrings 2,82 mm Referenz des Sicherungsringes R120 Radiallagerluftklasse CN Masse 1,37 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 79,5 kN C0 - Statische Tragzahl 45 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,5 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 64 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 111 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 6,58 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 6,88 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 131,5 mm
Industry Calcul Factors