Einreihige Rillenkugellager

6312 - NTN

6312

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,73 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl90,5 kN
C0 - Statische Tragzahl52 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,1 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR71 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR119 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image