Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 31 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CM Masse 1,73 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 90,5 kN C0 - Statische Tragzahl 52 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,1 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 71 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 119 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors