• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6312F600 - SNR

6312F600

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen, für Anwendungen bei 350°C

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring76,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring115,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Radiallagerluftklasse> C5
Masse1,68 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C0 - Statische Tragzahl52,2 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl50 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur350 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,074 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,926 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,088 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,044 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,384 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR71 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR119 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined