Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 31 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,73 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 90,5 kN C0 - Statische Tragzahl 52 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,1 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 71 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 80,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 119 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors