Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CM Masse 2,08 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 103 kN C0 - Statische Tragzahl 60 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,6 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 76 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 129 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors