Einreihige Rillenkugellager

6313LLBC3/5K - NTN

6313LLBC3/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse2,08 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl103 kN
C0 - Statische Tragzahl60 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,6 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR76 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR86 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR129 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image