Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtung einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 2,08 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 103 kN C0 - Statische Tragzahl 60 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,6 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 76 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 86 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 129 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors