• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6313ZNR - NTN

6313ZNR

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheibe einseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
a min - Min-Position Nut4,65 mm
a max - Maximale Position der Nut4,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser135,23 mm
b min - Min-Nutbreite3,1 mm
b max - Maximale Breite der Nut3,4 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring149,7 mm
f - Dicke des Sprengrings2,82 mm
Referenz des SicherungsringesR140
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,08 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl103 kN
C0 - Statische Tragzahl60 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,6 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR76 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR129 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes7,37 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes7,72 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings152 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image