• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6314EE - SNR

6314EE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings35 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring92,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring128,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,56 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl110 kN
C0 - Statische Tragzahl68,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,95 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,076 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,924 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,1 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,05 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,385 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR81 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR92,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR139 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image