Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 35 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 2,52 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 115 kN C0 - Statische Tragzahl 68 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 5,1 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 81 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 92,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 139 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors