Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 35 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 92,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 128,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 2,54 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 110 kN C0 - Statische Tragzahl 68,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,95 kN f0 - Koeffizient 13.2 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6100 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 6000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,076 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,924 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,1 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,05 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,385 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 81 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 92,4 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 139 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors