Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 37 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 94 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 140,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 3,12 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 120 kN C0 - Statische Tragzahl 77,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,25 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,081 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,919 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,124 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,062 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,385 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 86 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 94 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 149 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors