• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6315LLBCM/5K - NTN

6315LLBCM/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings37 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCM
Masse3,02 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl126 kN
C0 - Statische Tragzahl77 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5,55 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR86 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR99 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR149 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image