• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6315ZZC3 - SNR

6315ZZC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings37 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring94 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring140,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse3,086 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl120 kN
C0 - Statische Tragzahl77,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,25 kN
f0 - Koeffizient13.2
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,081 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,919 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,124 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,062 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,385 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR86 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR94 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR149 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image