Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 39 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 105,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 145,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 4,41 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 130 kN C0 - Statische Tragzahl 86,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,55 kN f0 - Koeffizient 13.3 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,086 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,914 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,146 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,073 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,386 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 91 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 105,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 159 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors