• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6316LLBC3/5K - NTN

6316LLBC3/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings39 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse3,59 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl136 kN
C0 - Statische Tragzahl86,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,05 kN
f0 - Koeffizient13.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR91 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR105 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR159 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image