Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 39 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CM Masse 3,59 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 136 kN C0 - Statische Tragzahl 86,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 6,05 kN f0 - Koeffizient 13.3 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 91 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 159 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors