Einreihige Rillenkugellager

6317 - NTN

6317

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings41 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse4,23 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl147 kN
C0 - Statische Tragzahl97 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,55 kN
f0 - Koeffizient13.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR98 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR167 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image