• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6317EE - SNR

6317EE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings41 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring106,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring158,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse4,21 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl140 kN
C0 - Statische Tragzahl96,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,8 kN
f0 - Koeffizient13.3
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,089 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,911 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,165 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,083 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,386 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR98 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR106,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR167 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image