Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massivkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 85 mm |
| D - Außendurchmesser | 180 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 41 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 4,23 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 147 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 97 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 3,85 kN |
| f0 - Koeffizient | 13.3 |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 98 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 167 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |